Odkaz na komponent

Efektívna manipulácia s medzivrstvami

Vákuové komponenty | Komponenty | Logistika

Jednotka snímača
Séria ZSU

  • Inteligentné riadenie viacerých chápadiel
  • Včasné odhalenie chýb
  • Jednoduchá integrácia
viac
1. Vákuové príslušenstvo
  • Inteligentné riadenie viacerých chápadiel
  • Včasné odhalenie chýb
  • Jednoduchá integrácia
viac
Task & Solution

V tejto aplikácii sa robot spoločnosti FANUC Europe stará o manipuláciu s medzivrstvami pre kartónové škatule pomocou riešenia na mieru od spoločnosti Zimmer Group. To pozostáva z uchopovačov Magic Grippers a senzorovej jednotky ZSU. Uchopovače Magic Grippers umožňujú presné uchopenie a bezpečnú manipuláciu s medzivrstvami. Spoľahlivý proces uchopovania má kľúčový význam najmä pri rôznych typoch kartónov a meniacich sa formátoch. Senzorová jednotka ZSU zaisťuje vďaka inteligentnému monitorovaniu vákua v reálnom čase vysokú transparentnosť a maximálnu bezpečnosť procesu počas celého priebehu manipulácie. Pomocou jednotky ZSU je možné súčasne monitorovať a riadiť až osem zariadení Magic Grippers alebo vákuových systémov. Vďaka tomu je možné centrálne spravovať viacero vákuových bodov a zároveň včas rozpoznať netesnosti, opotrebenie alebo poruchy – ešte skôr, ako dôjde k zastaveniu prevádzky alebo zníženiu kvality. Vďaka kompaktnej konštrukcii, jedinému konektoru M8 pre vstupné a výstupné signály, ako aj voliteľnému vyhotoveniu NPN alebo PNP sa dá senzorová jednotka flexibilne a jednoducho integrovať do najrozmanitejších automatizačných koncepcií.

Vstavané štandardné komponenty

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa